Centralina diagnostica per sensori di vibrazioni
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Centralina diagnostica per sensori di vibrazioni
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Robusto design IP 67 per applicazioni decentralizzate
- Installazione e retrofit rapidi e senza errori grazie a connettori standard M12
- Sei ingressi di segnale rilevano tutti i dati importanti per il Condition Monitoring
- Separazione tra rete di automazione e rete informatica
- Compatibile con tutti i comuni accelerometri
Caratteristiche del prodotto
Campo di frequenza [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
Applicazione
Modello | configurabile con software PC VES004 |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 20 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Classe di isolamento | III |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 1; numero degli ingressi dinamici: 4; numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Numero totale ingressi | 6 |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
Campo di frequenza ingresso digitale [Hz] | 0,1...100000 |
Numero degli ingressi analogici | 1; (staticamente) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Risoluzione ingresso analogico | 12 |
Numero degli ingressi dinamici | 4 |
Ingresso dinamico - Segnale | 0...20 mA |
Ingresso dinamico - Risoluzione [bit] | 16 |
Ingresso dinamico - Campo di frequenza [Hz] | 0...12000 |
Ingresso dinamico - frequenza di campionamento [kSamples] | 100 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Numero delle uscite analogiche | 1; (configurabile) |
Uscita analogica corrente [mA] | 0...22 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di frequenza [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|---|
Tipo di connettore | M12 |
Protocollo | EtherNet/IP |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | 0...60 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 91 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1394 |
---|---|
Corpo | alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su pannelli |
Dimensioni [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiali | EN AW-5083: anodizzato nero |
Memoria dati
Ora giusta | si |
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|