Sensore di accelerazione
VSM101
VIBRATION SENSOR
Sensore di accelerazione
VSM101
VIBRATION SENSOR
- Per un rilevamento affidabile delle vibrazioni su macchine e impianti su 3 assi di misura (x, y e z)
- Per il collegamento ad una centralina diagnostica per sensori di vibrazione
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox con alta resistenza meccanica al sovraccarico
- Utilizzo universale grazie all’interfaccia IEPE
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [g] | -40...40 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 0...4500 |
Principio di misura | capacitivo |
Applicazione
Particolarità | cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di polarizzazione DC [V] | 11...16 |
---|---|
Corrente di esercizio [mA] | 4...6 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [g] | -40...40 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 0...4500 |
Principio di misura | capacitivo |
Max. sensibilità trasversale [%] | 5 |
Numero assi di misura | 3 |
Precisione / Deriva
Precisione | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Sensibilità di misurazione | 100 mV/g |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 529 |
Dati meccanici
Peso [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | vite di montaggio | ||||
Dimensioni [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiali | Corpo: 1.4404 (acciaio inox / 444) | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | 3,5 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, schermato; Max. lunghezza del cavo: 250 m; schermo (applicato sul corpo); 5 x 0,14 mm² |