Sensore di accelerazione
VSM102
VIBRATION SENSOR
Sensore di accelerazione
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Analisi ottimale delle condizioni attraverso la misurazione dell'accelerazione su 2 assi
- Per il collegamento di una centralina diagnostica VSE
- Utilizzo universale grazie all’interfaccia IEPE
- Ampio campo di misura per una vasta gamma di scenari applicativi
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [g] | -40...40 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...4500 |
Principio di misura | capacitivo |
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di polarizzazione DC [V] | 13...16 |
---|---|
Corrente di esercizio [mA] | 4...10 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [g] | -40...40 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...4500 |
Principio di misura | capacitivo |
Max. sensibilità trasversale [%] | 5 |
Numero assi di misura | 2 |
Precisione / Deriva
Sensibilità di misurazione | 100 mV/g |
---|---|
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 1233 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | M16 x 1,5 | ||||
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | 8 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |