Sensore di accelerazione
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
Sensore di accelerazione
VSP01A
VIBRATION SENSOR ATEX
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Protezione da sovraccarico permanente della macchina e arresti non pianificati
- Per il collegamento ad una centralina diagnostica per sensori di vibrazione
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox con alta resistenza meccanica al sovraccarico
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [g] | -50...50 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 2...10000 |
Principio di misura | piezoelettrico |
Applicazione
Modello | Per il collegamento alla centralina diagnostica esterna VSExxx |
---|
Dati elettrici
Amplificatori | Collegamento a sezionatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia) |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 10...12 DC |
Corrente assorbita [mA] | 0,5...8 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Carico max [Ω] | 200 |
---|---|
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [g] | -50...50 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 2...10000 |
Principio di misura | piezoelettrico |
Sensibilità [mV/g] | 100 |
Densità di rumore [mg] | 0,1 |
Max. sensibilità trasversale [%] | 5 |
Tempo minimo di misurazione [s] | 2 |
Numero assi di misura | 1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -55...90 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -55...90 |
Grado di protezione | IP 68; (impermeabile fino a: 100 m 10 bar; restrizione per applicazione 1D: IP 65) |
Test / Certificazioni
Certificazione | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marchio ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C) | ||||
II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C) | |||||
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
II 1D Ex ia IIIC T80°C IP65 Da (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
EMC |
|
||||
Resistenza agli urti |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 668,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | M8 x 1,25 |
Dimensioni [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Materiali | Corpo: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 8 |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR |