Trasmettitore di vibrazioni
VTV121
VIBRATION TRANSMITTER
Trasmettitore di vibrazioni
VTV121
VIBRATION TRANSMITTER
- Monitoraggio costante e affidabile della vibrazione totale secondo DIN ISO 10816
- Collegamento a due fili
- Uscita analogica lineare precisa
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Corpo compatto e robusto per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 10...1000 |
Applicazione
Applicazione | Trasmettitore di vibrazioni secondo ISO 10816 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 1 |
---|
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
---|---|
Carico max [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 10...1000 |
Numero assi di misura | 1 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | < ± 3 |
---|---|
Ripetibilità | < 0,5; (% del valore finale) |
Deriva della linearità | 0,25 % |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...125 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 868 |
Dati meccanici
Peso [g] | 124 |
---|---|
Tipo di montaggio | pin filettato |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 8 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|