- Prodotti
- Accessori
- Certificati di calibrazione, certificati del materiale e servizi
- Certificati di calibrazione
- ZC0017
Certificato di calibrazione ISO per sensori di temperatura 5 punti
ZC0017
ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
Certificato di calibrazione ISO per sensori di temperatura 5 punti
ZC0017
ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
- Certificato di calibrazione per sensori di temperatura
- Con cinque punti di misura
- Per determinare l'incertezza di misura
- Per garantire una qualità dei prodotti costante
Dati meccanici
Peso [g] | 19,171 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|
Altri dati
Punti di misura (secondo ISO 9110)
1 | 20 °C |
2 | 65 °C |
3 | 85 °C |
4 | 100 °C |
5 | 123 °C |