- Prodotti
- ZH4118
Cavo di collegamento con connettore maschio
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Cavo di collegamento con connettore maschio
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; cavo schermato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 1,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 551 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6,5 mm, schermato; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm |
---|