PC touch screen
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
PC touch screen
ZJF060
Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB
- PC touch screen da 11,6" con schermo integrato
- Risoluzione cristallina per l’indicazione dello stato dei sensori di visione e dei dati del sensore
- Touch screen con funzionalità multitouch
- Windows 10 IoT Enterprise preinstallato
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19 DC; (Alimentatore 230AC / 19DC) |
---|---|
Potenza assorbita [W] | 65 |
Uscite
Numero delle uscite video | 1; (Proprietary miniDP) |
---|
Software / Programmazione
Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce Ethernet | 1; (connettore RJ45) |
---|---|
Numero delle interfacce RS232 | 2 |
Numero delle interfacce USB | 6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0) |
Tipo di connettore | RJ11; RJ45 |
Condizioni ambientali
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...60 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 85; (non condensante) |
Grado di protezione | IP 54 |
Dati meccanici
Peso [g] | 2605,7 |
---|---|
Tipo di montaggio | standard VESA; (75 x 75 mm) |
Dimensioni [mm] | 277 x 180,5 x 40,8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz |
---|---|
Memoria | 4GB DDR4 |
Memoria di massa | 128GB SSD |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|