Sensore di posizione per valvole a sollevamento
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Sensore di posizione per valvole a sollevamento
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Segnalazione della posizione per valvole singole, a sfera doppie e a membrana
- Uscite di commutazione da posizionare liberamente: valvola aperta / chiusa, sollevamento sede
- Sostituto per tre generatori di segnale digitali
- Risoluzione di 0,2 mm per tutto il campo di misura
- Programmazione delle posizioni della valvola premendo i pulsanti
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (solo per un collegamento con la testa della valvola, offre una protezione sufficiente per evitare danni meccanici del sensore) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 491 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 65 x 43 x 110 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|