Quadro di comando per acqua di raffreddamento
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Quadro di comando per acqua di raffreddamento
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Per l’utilizzo in impianti di saldatura a punti robotizzati e nell’industria automobilistica
- Rilevamento affidabile della rottura dei cappucci di saldatura, dello scoppio in un tubo flessibile e delle perdite nel sistema di raffreddamento
- Con sensore di flusso per il rilevamento della quantità di acqua di raffreddamento
- Sensore di pressione per il rilevamento di un’improvvisa caduta di pressione
- Con dispositivo di aspirazione acqua di raffreddamento in caso di anomalia
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo | M22 x 1,5 |
---|
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 |
---|
Campo di misura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale; controllo dell'acqua di raffreddamento; estrazione dell'acqua di raffreddamento | |||||||
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori; Tubo di connessione | |||||||
Grandezze di misura | flusso; Temperatura; pressione; totalizzatore | |||||||
Regolazione | manuale | |||||||
Fluidi | Liquidi conduttori; fluidi a base di acqua; soluzioni di glicole | |||||||
Temperatura del fluido [°C] | -10...70 | |||||||
Resistenza a pressione [bar] | 10 | |||||||
Cilindro di espansione del volume [ml] | 99,75 | |||||||
Componenti |
|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link (configurabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | 0...10 |
---|
Campo di misura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Campo di misura [°C] | -20...80 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di rischio (tempo di risposta anomalia) [ms] | 500 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; (sensori) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 8702,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | con montaggio plate |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Bronzo (2.1096.01) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Raccordo a processo | M22 x 1,5 |
---|
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 4 x M12; Contatti: dorato |