Quadro di comando per acqua di raffreddamento
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Quadro di comando per acqua di raffreddamento
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 Filettatura interna |
---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 Filettatura interna |
---|
Campo di misura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale; controllo dell'acqua di raffreddamento | |||
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori; Tubo di connessione | |||
Grandezze di misura | flusso; Temperatura; totalizzatore | |||
Regolazione | manuale | |||
Fluidi | Liquidi conduttori; fluidi a base di acqua; soluzioni di glicole | |||
Temperatura del fluido [°C] | -10...70 | |||
Componenti |
|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; Uscita impulsi; IO-Link (configurabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Campo di misura [°C] | -50...150 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; (sensori) |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 2662,35 |
---|---|
Tipo di montaggio | Staffa di montaggio |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Bronzo (2.1096.01) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 Filettatura interna |
---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 Filettatura interna |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 2 x M12; Contatti: dorato |