Posizionatore per valvole industriali
ZZ0686
SMART POSITIONER DOUBLE ACTING
Posizionatore per valvole industriali
ZZ0686
SMART POSITIONER DOUBLE ACTING
- set completo con posizionatore per un posizionamento esatto di valvole a farfalla e a sfera
- Funzione Teach automatica per una rapida messa in servizio
- Cablaggio più semplice grazie al controllo diretto della valvola di comando
- Autodiagnosi dell'usura, dei blocchi o dell'accumulo per la manutenzione preventiva
Applicazione
Applicazione | suitable for double-acting quarter-turn actuators |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Dati meccanici
Peso [g] | 903 |
---|---|
Campo della pressione di esercizio [bar] | 2,5...8 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|