Sfrutta tutta la potenza dei dati

Prova la piattaforma IIoT moneo. 30 giorni a costo zero.
In 4 step verso la versione di prova:
- Crea il tuo account ifm senza impegno ed effettua il login
- Avvia il download della versione di prova
- All’interno di moneo, seleziona l’attivazione della versione di prova
- Clicca su Condition Monitoring

Il requisito per un test empirico del software moneo è la connessione ad origini dati reali (VSE, master IO-Link). Solo così puoi avere un’idea concreta di come moneo possa aiutarti ad ottimizzare i processi produttivi.
➜ Scarica la versione di prova di moneo IIoT Core
Provala per 30 giorni, senza impegno.
I tuoi vantaggi
- Scopri la semplicità della digitalizzazione premendo un pulsante
- Avrai a disposizione tutte le funzionalità per 30 giorni e potrai cominciare ad utilizzarle fin da subito
- Allo scadere dei 30 giorni, potrai decidere se acquistare la versione completa
- Con la versione completa potrai accedere ancora alla tua configurazione e al tuo database