Come ifm garantisce in modo permanente la qualità dei suoi prodotti
![Una dipendente ifm ispeziona un prodotto ifm Una dipendente ifm ispeziona un prodotto ifm](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_7by3.jpg?v=-766973349)
"L'elevata qualità dei prodotti e l’esattezza dei dati tecnici sono valori inviolabili per ifm".
Questo principio guida della filosofia aziendale ifm è vissuto con passione da tutti i dipendenti e si rivela nella garanzia di 5 anni che ifm offre per tutti i suoi prodotti. È determinazione? Sicuramente. Ma siamo consapevoli della nostra elevata garanzia di qualità, con la quale assicuriamo che ogni dispositivo funzioni al meglio a lungo termine.
Gestione della qualità secondo la norma ISO 9001? Per noi è una buona base su cui fondare i nostri standard, i criteri di qualità e i processi di ispezione.
Per garantire che il risultato finale sia corretto, è fondamentale che questi criteri, processi e requisiti siano costantemente salvaguardati dall'inizio alla fine. A partire dall'acquisto, passando per i controlli delle merci in entrata, i test di resistenza prima della produzione in serie e i campioni casuali presi dal processo di produzione fino al controllo finale. Anche il feedback dei nostri clienti viene costantemente integrato nella valutazione della qualità e nei processi di miglioramento.
La qualità non è qualcosa che si crea e si garantisce con tanta semplicità. Oltre alle migliori attrezzature di produzione e un laboratorio di prova tecnicamente ben attrezzato, anche il fattore umano gioca un ruolo decisivo: con l'esperienza, lo scambio regolare e la competenza pluriennale, ci assicuriamo che il cliente sia soddisfatto di ogni singolo prodotto acquistato da ifm. Fin dal primo giorno. Per tutta la vita utile del sensore.
Test di 1000 ore
Per garantire un funzionamento affidabile dei sensori a lungo termine, è necessario soddisfare alcuni requisiti già in partenza
Come sarebbe il mondo senza norme? Meno comparabile, più incerto, meno preciso. Tutto corretto. Ma se non si vuole "solo" essere comparabili, sicuri e precisi? In tal caso si può fissare il proprio standard di qualità molto più in alto rispetto alle specifiche generali, creando così un sensore in grado di fornire la massima performance in ogni applicazione immaginabile (e talvolta anche impensabile). Costantemente.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_comp_3by2.jpg?v=-769070055)
Come prepariamo i nostri sensori a questo? Si inizia con un rigoroso test di resistenza:
- Ogni innovazione deve superare, senza danni, 1000 ore in un'altalena di temperature prima di ricevere il sigillo di approvazione per la produzione in serie.
- Anche durante la produzione sono previsti ripetuti test di performance in condizioni normali ed estreme.
- La resistenza viene testata in linea e in modo casuale, ma anche in maniera più intensa con l’utilizzo di macchine speciali.
In questo modo, ci assicuriamo costantemente che i nostri prodotti soddisfino a pieni voti i requisiti da noi richiesti e siano pronti a dimostrarti il loro valore.