You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Download e attivazione
  2. Vision Assistant Monitoring Tool

Monitoring Tool per ifm Vision Assistant: ecco il software.

Congratulazioni! Hai acquistato la(e) licenza(e) per Monitoring Tool di ifm Vision Assistant.

Ecco come procedere

Per utilizzare il Monitoring Tool per la prima volta su un sistema di destinazione, è necessario innanzitutto installare ifm Vision Assistant (versione 2.6.X o superiore) e attivare le licenze acquistate. Per questo, hai ricevuto un’e-mail con uno o più LAC (codici di attivazione delle licenze).

Come attivare il Monitoring Tool di ifm Vision Assistant:

Una volta installato ifm Vision Assistant a partire dalla versione 2.6.X, le licenze acquistate possono essere attivate nel software. È possibile scegliere tra un'attivazione online e una offline. Quest’ultima è ideale per sistemi di destinazione senza connessione Internet attiva.

L'attivazione offline viene effettuata tramite il tuo account utente in myifm alla voce "Il mio software". È necessaria l'impronta digitale del sistema di destinazione e il software deve essere installato.

Nota:
l'attivazione delle licenze deve essere effettuata sul sistema di destinazione e le licenze sono legate a questo sistema!

Affidabili in ogni dimensione: i nostri sensori di visione

Permettono ai veicoli a guida autonoma di trovare la strada sicura verso la loro destinazione, di rilevare gli oggetti più piccoli e controllare con estrema precisione la qualità delle fasi di produzione intermedie. Benvenuti nel mondo dei sensori di visione, che contribuiscono significativamente a realizzare soluzioni efficienti di Industria 4.0 grazie alla funzione che consente di "vedere" da una a tre dimensioni.