- moneo: piattaforma IIoT
- Use cases
Il monitoraggio della corrente per motori trainafilo migliora le prestazioni dei robot di saldatura
Un grande produttore fabbrica pezzi per diversi tipi di veicoli e utilizza pinze per saldatura in tutto lo stabilimento.
- I motori trainafilo per le pinze di saldatura sono soggetti a forte usura.
- Un'alimentazione irregolare causa l'attorcigliamento e il blocco del filo. Ne risultano arresti e tempi di fermo non pianificati.
- La causa è una corrente del motore troppo alta o troppo bassa per il trainafilo; tuttavia, questo parametro spesso non viene monitorato.
Il sistema di monitoraggio in tempo reale moneo di ifm migliora le prestazioni di saldatura dei robot monitorando la corrente per la velocità del trainafilo per la pinza di saldatura. I picchi di sovraccarico e sottocarico vengono rilevati, permettendo all'operatore di correggere i valori per il trainafilo e garantire una produzione continua.
![Motor current trend Visualize trends in motor current over time](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-trend.png?v=-1025449746)
Monitoraggio della corrente del motore tramite indicazione della tendenza
![Motor current calculations Perform calculations to display motor current using process inputs](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current-calculations.png?v=-1025447254)
Le funzioni matematiche consentono di calcolare il valore reale della corrente del motore senza PLC
![Motor current dashboard Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/moneo/use-cases/motor-feed-current.png?v=-1025444844)
I valori della corrente del motore sono visualizzati nella dashboard