You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Comunicazione digitale con il sensore

  • Trasmissione precisa dei valori di processo
  • Minimo cablaggio con master IO-Link decentralizzati
  • Documentazione digitale completa
  • Dati dei sensori utilizzabili nel contesto IIoT
  • La migliore risoluzione possibile sull’intero campo di misura

Con IO-Link, la risoluzione della conducibilità viene sempre scalata in base al campo di misura utilizzato, in modo da garantire la massima precisione possibile.

Convertitore IO-Link

Il convertitore EIO104 trasforma in modo semplice e rapido i valori di processo IO-Link in due segnali 4...20 mA. Ciò significa che i sensori IO-Link possono essere facilmente collegati ai sistemi di controllo esistenti che hanno solo schede di ingresso analogiche.

Integrazione analogica

In caso di implementazione analogica, il valore di processo viene fornito come segnale 4...20 mA.