You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Camme per la segnalazione della posizione

Camme per la segnalazione della posizione

Camme flessibili fisse (90°) o impostabili con un angolo qualsiasi

  • Versione base per applicazioni standard a 90°
  • Versione regolabile per applicazioni individuali
  • Target integrati per ridurre al minimo la complessità del montaggio
  • Visibili a distanza grazie a indicatori di posizione ben riconoscibili
  • Compatibili con azionamenti secondo lo standard VDI/VDE 3845

Montaggio rapido e semplice
L'orientamento per il montaggio delle camme è riconoscibile dall'esterno. Ciò ne consente un fissaggio sull'estremità dell'albero dell'attuatore senza necessità di una complessa regolazione. Grazie ai target preinstallati si riduce la complessità del montaggio. Le camme sono ideali per un'altezza dell'albero di 30 mm o per un'altezza di 20 mm in combinazione con un adattatore.

Alta flessibilità
I target orientabili permettono l'utilizzo in applicazioni standard ma anche in quelle individuali per la segnalazione della posizione.