Collegamenti con cavo in ambienti umidi con Ethernet codifica D
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e per l'industria alimentare
- Senza alogeni né silicone
- Ottima tenuta stagna anche se montati senza utensili grazie al dado profilato con elevata aderenza
- Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
- Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e
ecolink M12 per aree igieniche e bagnate nell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene la boccola filettata fissa nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.