Dispositivo IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al2230-01.jpg?v=316084680)
Uscite digitali decentralizzate commutate tramite IO-Link; ampliamento dei moduli master IO-Link con 12 uscite digitali
- Attivazione di uscite digitali decentralizzate tramite IO-Link
- Per ampliare i moduli master IO-Link con 12 uscite digitali
- Varianti per applicazioni industriali e, per la prima volta, anche per aree igieniche
- Due tensioni di alimentazione elettricamente isolate con commutazione separata
- Corrente di uscita fino a 1,8 A
Attivazione di uscite digitali decentralizzate
I moduli master IO-Link da campo di ifm possono essere ampliati con potenti uscite digitali in modo semplice ed economico grazie ai nuovi moduli di uscita IO-Link. Tra le funzioni tipiche c'è la commutazione decentralizzata di carichi e attuatori.
Applicazioni
I moduli sono disponibili in due varianti. Il modulo da campo arancione della serie Coolant è resistente a oli e lubrorefrigeranti. Per questo è adatto ad applicazioni industriali generali. Il modulo grigio, per via dei materiali del corpo utilizzati, è ottimale per applicazioni in aree igieniche e nell'industria alimentare. Ha il grado di protezione IP 68 / IP 69K.