- Novità prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- ioControl: robusto modulo I/O
ioControl: robusto modulo I/O

Modulo per macchine mobili con sistema di controllo integrato e alto grado di protezione
- Modulo I/O per macchine mobili con grado di protezione elevato e connettori DEUTSCH compatti
- Utilizzabile come piccolo sistema di controllo autonomo, programmabile tramite CODESYS
- Interfaccia display e pulsanti per la parametrizzazione
- Funzioni ingresso/uscita configurabili
- Due interfacce CAN con protocollo CANopen e J1939
Modulo I/O decentralizzato e piccolo sistema di controllo in uno
ioControl è un modulo I/O decentralizzato, collegato al sistema di controllo tramite CAN-bus. Viene montato lontano dal sistema di controllo su parti della macchina distanti da dove provengono i segnali o dove questi sono necessari. L'alto grado di protezione e il corpo robusto ne consentono un montaggio all'esterno direttamente in aree sporche e umide. I sensori e gli attuatori vengono collegati in modo semplice e sicuro tramite i connettori DEUTSCH, molto affidabili per le applicazioni con macchine mobili. Il CAN-bus viene connesso tramite cavi precablati dedicati. Oltre all'utilizzo come modulo I/O parametrizzabile, ioControl può essere usato anche come piccolo sistema di controllo da campo. Per questo è disponibile il software di configurazione CODESYS.