Master IO-Link con Extra power
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1220-01.jpg?v=316105223)
Connessione passante semplice con cablaggio Power daisy-chain
- 4 o 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1
- Connessione passante della tensione di alimentazione possibile
- Master e dispositivi configurabili con il software LR DEVICE
- Pronto per Industria 4.0 grazie a LR AGENT EMBEDDED
- Tensione di alimentazione tramite cavo Power, M12, codificato T
Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la migliore scelta possibile anche in ambienti molto critici: I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell'affermata serie di prodotti EVC. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili a tenuta stagna.
Extra power
I master IO-Link hanno due collegamenti M12 codificati T per la tensione di alimentazione. Con questo cosiddetto cablaggio Power daisy-chain la connessione passante è semplice. Le porte B del master IO-Link a 8 porte sono adatte al collegamento diretto di attuatori IO-Link, ad es. un gruppo di valvole.
Vantaggi per il cliente
Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.
Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. Si possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link (a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un'energia ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando l'accessorio EVC693. La lunghezza del cavo può raggiungere i 20 m.
Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di comunicazione è disponibile parallelamente al bus di campo tramite il cablaggio del bus.
12 A su un connettore M12
L'alimentazione del master e la tensione ausiliaria per gli attuatori vengono fornite da connettori M12 codificati T. La tensione può essere distribuita attraverso il master (Daisy Chain).