Master IO-Link per applicazioni igieniche
Specifici per applicazioni sicure in ambienti umidi dell'industria alimentare
- 4 o 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1
- Modulo di campo IP 69K per l'industria alimentare
- Master e dispositivi configurabili con il software LR DEVICE
- Pronto per Industria 4.0 grazie a LR AGENT EMBEDDED
- Tensione di alimentazione tramite cavo standard M12, codificato A
Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Il particolare materiale del corpo e l'alta tenuta (IP 69K) ne consentono l'utilizzo direttamente in aree umide dell'industria alimentare. I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell'affermata serie di prodotti EVF. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili a tenuta stagna. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Vantaggi per il cliente
Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.
Master per l'industria alimentare
A seguito dei materiali usati e del corpo innovativo, questi master possono essere impiegati per la prima volta anche in applicazioni igieniche.
Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. Si possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link (a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A in totale. La lunghezza del cavo può raggiungere i 20 m.
Dati digitalizzati sicuri
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono falsare i segnali.
Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di comunicazione è disponibile parallelamente al bus di campo tramite il cablaggio del bus.