You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Modulo AS-i Safety at Work

Modulo AS-i Safety at Work

Due ingressi digitali di sicurezza e due uscite standard per un unico indirizzo

  • 2 ingressi digitali di sicurezza e 2 uscite standard
  • Collegamento di due sensori induttivi di sicurezza con uscite OSSD o griglie fotoelettriche ad un solo indirizzo AS-i
  • Certificazione secondo EN 62061 / SIL2 e EN ISO 13849-1 / PL d
  • Montaggio rapido, preciso e versatile
  • Alimentazione del modulo da AS-i

Modulo di sicurezza ClassicLine
Con questo modulo di ingresso di sicurezza, i componenti di sicurezza senza interfaccia AS-i possono essere integrati al sistema AS-i Safety at Work.

Per componenti senza interfaccia AS-i
Due sensori induttivi a 2 canali con uscite OSSD elettroniche (es. GG712S) o griglie fotoelettriche fino al Performance Level d secondo EN 13849-1 con un cavo di collegamento standard a 4 fili possono essere collegati così ad un solo indirizzo AS-i. Due uscite integrate consentono il collegamento di due attuatori, ad es. spie di segnale o relè. La tensione dei sensori di sicurezza e delle uscite viene alimentata completamente da AS-i.

Vantaggi per il cliente
I sensori di sicurezza con un consumo di corrente inferiore a 200 mA possono essere utilizzati sul modulo AC509S senza alimentazione ausiliaria. Il collegamento si esegue con il cavo piatto AS-i giallo.

Collegamento rapido AS-i
La tecnica di collegamento rapido garantisce massima sicurezza di montaggio e versatilità. Il cavo piatto AS-i può essere collegato da tre direzioni diverse.

Diagnostica locale
I LED indicano lo stato degli ingressi e delle uscite nonché della comunicazione.

Sicurezza
Il modulo AS-i di sicurezza AC509S rileva gli stati di commutazione di sicurezza di due contatti elettronici con due uscite di commutazione a semiconduttore con autodiagnosi (OSSD) ognuno. Il modulo è conforme ai requisiti fino a SIL2 secondo EN 62061 e PL d secondo EN13849-1. La funzione integrata per il monitoraggio della comunicazione disattiva le uscite di segnale in caso di anomalia.

Messa in funzione
Il modulo può essere indirizzato, senza tensione, prima del montaggio o tramite la presa di indirizzamento una volta montato e cablato. Per questo sono necessari soltanto l'unità di indirizzamento AC1154 nonché il cavo di indirizzamento E70213.