O1D con tecnologia PMD

Utilizzabile in applicazioni con soppressione dello sfondo
- Rilevamento ottico della distanza con portata fino a 10 m
- 2 uscite di commutazione, una delle quali è configurabile come uscita analogica
- Resistente a luce esterna fino a 100.000 lux
- Utilizzabile in applicazioni con soppressione dello sfondo
- Sostituzione del sensore e impostazione molto semplice tramite IO-Link
Sensori di distanza PMD con IO-Link
Il sensore ha le capacità di un sistema di misura grazie all'innovativa tecnologia PMD dotata di chip per la misurazione del tempo di volo. L'ampliamento delle funzionalità tramite IO-Link consente ora di parametrizzare e trasmettere il valore della distanza in modo semplice e pratico. Tramite IO-Link è possibile trasmettere anche l'intensità del segnale. Ciò permette di distinguere componenti diversi nella stessa applicazione in base ai contrasti degli oggetti. Grazie all'elevata resistenza alla luce esterna di 100.000 lux, neanche la luce del sole diretta sul sensore o sul target influenza in qualche modo il sensore O1D che funziona sempre in modo affidabile e preciso.