Piccoli target per sensori magnetici
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12537-01.jpg?v=316110450)
Con grandi distanze fino a 55 mm e facili da montare
- Target facili da montare, con filettatura o fori svasati
- Montaggio più facile con azionamento attivabile da varie direzioni
- Target compatti con grandi distanze di commutazione fino a 55 mm
- Sicurezza del processo aumentata; possibile un montaggio integrato dietro struttura in acciaio inox
- L'ampia curva di avvicinamento fornisce segnali stabili nonostante le forti vibrazioni
Semplice soluzione per applicazioni difficili
I sensori magnetici di ifm con i nuovi target raggiungono grandi distanze di commutazione in applicazioni specifiche dove altre tecnologie arrivano invece ai loro limiti. In applicazioni difficili, la combinazione di sensore magnetico e target può aumentare al massimo la prestazione.
Piccolo ingombro
I nuovi magneti di piccole dimensioni consentono un montaggio più semplice nella macchina, anche in spazi ristretti, grazie ai fori svasati o una filettatura. Con i nuovi target è possibile raddoppiare la portata dei sensori M12; allo stesso tempo, lo spazio libero aumentato tra sensore e magnete consente un montaggio più flessibile e una maggiore sicurezza del processo.