- Novità prodotti
- Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
- Sistema di analisi multifunzionale per valori analogici
Sistema di analisi multifunzionale per valori analogici

Buona leggibilità e uso intuitivo tramite touch screen
- Buona leggibilità del display
- Uso intuitivo tramite touch screen e testo
- Display con indicazione rossa, gialla o verde in caso di superamento del valore nominale per eccesso o per difetto
- Risoluzione da 16 bit
- Funzioni supplementari come tara, filtro, definizione della media, connessioni del segnale
Indicazione analogica 4.0
Il display multifunzione è molto più di un semplice display. Elabora i segnali analogici in modo decentralizzato e, se necessario, inoltra queste informazioni ad un sistema di controllo superiore. Grazie a questo sistema intelligente può essere perfettamente inserito nell'ambito di Industria 4.0.
Indicazione polivalente del valore analogico
Il display intelligente visualizza diversi parametri del processo di sensori con uscita analogica o trasmettitori con uscita di segnale standard. Tramite fattori di scala impostabili è possibile convertire i segnali di ingresso e visualizzarli come valori fisici (es. pressione, temperatura, flusso). Utilizzando un trasmettitore di pressione si può ad esempio visualizzare il volume di riempimento di un serbatoio. I segnali di ingresso possono essere inoltre comparati l'un l'altro, ad esempio per la misurazione della pressione differenziale.
Semplice utilizzo
L'impostazione si esegue tramite un moderno display touch screen resistivo. Il display passa automaticamente dalla modalità di visualizzazione a quella di parametrizzazione. Tutti i parametri vengono visualizzati come testo così che sia consentito un uso intuitivo. Un meccanismo con password serve da protezione contro una manomissione indesiderata.
Monitoraggio dei valori limite
L'operatore può definire fino a quattro valori limite. Se il valore nominale viene superato per eccesso o per difetto, commutano fino a quattro uscite transistor. Lo stato delle uscite viene visualizzato e il colore dell'indicazione può variare da rosso, giallo o verde a seconda del valore di processo.