Accelerometri per il rilevamento della condizione della macchina
Accelerometro piezoelettrico con interfaccia IEPE, corpo robusto e grande campo di misura per la diagnostica efficiente delle vibrazioni
- Accelerometro piezoelettrico VSP con interfaccia IEPE
- Ampio campo di misura ± 50 g
- Corpo robusto con IP 67 o IP 68
- Disponibile anche come variante per zone potenzialmente esplosive, ATEX, IECEx
- Per il collegamento alla centralina diagnostica VSE
Accelerometri per la diagnosi efficiente delle vibrazioni
Il segnale di accelerazione è molto importante per il monitoraggio della condizione di macchine e impianti (Condition Monitoring). Diversamente da altre misure fisiche come pressione e temperatura, è possibile determinare caratteristiche differenti che segnalano diversi sintomi (es. disequilibrio, danneggiamento del cuscinetto, cavitazione, urti). Queste caratteristiche possono essere calcolate e monitorate in un dispositivo esterno come ad es. la centralina diagnostica VSE di ifm o altri dispositivi con un ingresso IEPE (integrated electronic piezoelectric). IEPE è un'interfaccia standard per accelerometri che viene definita in base alla sensibilità del sensore, di solito in mV/g (millivolt per g, g = gravità). Gli accelerometri VSP sono basati su un principio di misura piezometrica e sono destinati ad applicazioni industriali complesse.