You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento a Y senza alogeni né silicone

Cavi di collegamento a Y senza alogeni né silicone

Ripartitori a Y per il collegamento di due sensori o con operatori logici integrati AND o OR per ambienti igienici e bagnati​

  • Senza alogeni né silicone
  • Ottima tenuta stagna anche se montati senza utensili grazie al dado profilato con elevata aderenza
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti.
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

ecolink M12 per ambienti igienici e bagnatinell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.