You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Condition Monitoring online con interfaccia bus di campo

Condition Monitoring completo e adattabile per ottimizzare il monitoraggio dello stato e del processo

  • Bus di campo per scambio dati con un PLC
  • Monitoraggio dello stato e del processo ottimizzato
  • 3 porte Ethernet per reti separate: 2 verso bus di campo, 1 verso PC
  • 6 canali: 4x dinamici (ad es. accelerazione, forza), 2X analogici
  • Grande capacità di storicizzazione con real-time clock

Condition monitoring esteso e personalizzazbile
VSE150 è un sistema di diagnosi a 6 canali progettato per analizzare 4 segnali dinamici (ad es. l’accelerazione rotatoria) e 2 ingressi analogici. La nuova serie VSE15x dispone di diverse interfacce del bus di campo per lo scambio di dati con un PLC. Questo consente di visualizzare i valori di misura direttamente sul sistema di controllo e di adattare in modo ottimale le funzioni di monitoraggio agli stati operativi e ai processi della macchina. Oltre ai bus di campo, vengono fornite anche 2 rapide uscite di commutazione digitali (tempo di risposta ≤1 ms) per la gestione di allarmi con tempi critici.

Semplificazione della rete per risparmiare tempo e denaro
La connessione diretta al PLC tramite bus di campo consente lo scambio di parametri ausiliari (ad es. velocità di rotazione e trigger per stati operativi) e di allarmi con tempi non critici propri del condition monitoring. Ciò consente una ridotta complessità dei cablaggi oltre a un risparmio di costi per la fornitura di entrate e uscite corrispondenti sul PLC.