Master IO-Link specifici per quadro elettrico
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1930-2240x1260-01px.jpg?v=-2064653264)
I moduli master IO-Link per il quadro elettrico servono come gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo
- Separazione tra rete di automazione e rete informatica
- Pronti per Industria 4.0 grazie al nuovo IoT Core
- 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat o TCP/IP JSON
- Master e dispositivo configurabili con il software moneo configure
Master IO-Link per il mondo dell'automazione e il sistema informatico
I moduli master IO-Link per il quadro elettrico servono come gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al sistema informatico. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può essere settata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono trasferite al sistema informatico tramite l'affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.
Vantaggi per il cliente
- Separazione tra rete di automazione e rete informatica
L'affidabilità dell'impianto ha la massima priorità. La rete di automazione non deve essere disturbata da fattori esterni, per nessun motivo. Per questo il dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la rete informatica da quella di automazione. Ciò significa che le informazioni importanti dei sensori possono essere inviate in modo sicuro ai sistemi IT e ERP.
- Sensori configurabili con moneo configure
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.
- Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite cavo di collegamento M12 standard senza schermatura. I cavi di collegamento vengono fissati al master IO-Link semplicemente tramite connettori COMBICON rimovibili. È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link e alimentarli con 3,6 A in totale. La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.
- Dati digitalizzati sicuri
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono falsare i segnali.