Monitor plug and play per una panoramica migliore
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
Robusto monitor LCD 7" TFT per macchine mobili, per l'indicazione universale di segnali video analogici
- Indicazione universale di segnali video analogici
- Corpo impermeabile e resistente con grado di protezione IP 66 / IP 67
- Sistema video PAL/NTSC
- Collegamento diretto di 2 telecamere o 4 telecamere tramite switch video
- Tensione di alimentazione 18...30 V DC
- Certificazione E4
Monitor plug and play per una panoramica migliore
Per la maggior parte delle macchine mobili, una vista a 360° o per lo meno il monitoraggio di angoli morti sarebbe impossibile senza l'utilizzo di sistemi con telecamera. Oltre alle robuste telecamere O2M2 e O3M2, ifm fornisce ora i monitor corrispondenti plug and play.
Ottimale per macchine mobili
La serie di monitor impermeabili si adatta automaticamente alle diverse situazioni di luce ambientale. Il display WVGA è dotato di una regolazione automatica della luminosità con commutazione impostabile giorno/notte. Tramite il vasto menu di servizio è possibile eseguire tutte le impostazioni, ad es. una commutazione automatica della telecamera nel caso in cui l'operatore metta la freccia o inserisca la retromarcia. In combinazione con la telecamera 3D O3M2, il monitor può essere utilizzato anche per visualizzare ostacoli nell'area di manovra e indicare informazioni del veicolo (dal CAN-bus).
Funzioni e vantaggi
Utilizzo semplice
Il sistema preconfigurato richiede solo la tensione di alimentazione ed è subito pronto all'uso. Le telecamere corrispondenti vengono collegate con connettori M16, vengono riconosciute automaticamente e forniscono direttamente un'immagine sul monitor. Una configurazione per il funzionamento standard non è necessaria.
Corpo robusto
I monitor hanno un corpo in alluminio e plastica resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Sono adatti per il funzionamento in cabine di camion, gru e carrelli elevatori ma anche in cabine aperte di macchine per cantieri. Tutti i sistemi hanno una protezione per bassa tensione, per alta tensione e per inversione di polarità.
Numerose opzioni di impostazione
Il menu di servizio offre molte possibilità di impostazione per un'integrazione ottimale in macchine mobili. Tramite gli ingressi digitali è ad esempio possibile attivare le telecamere automaticamente. Tramite sensore di luminosità, la retroilluminazione può essere regolata in modo automatico in funzione della luce ambientale e in limiti liberamente impostabili. I valori di luminosità e contrasto possono essere impostati anche manualmente. Una modalità notturna rossa o blu garantisce un'ottima visibilità al buio. Inoltre possono essere visualizzate linee di riferimento orizzontali e verticali o una griglia, ad es. come assistenza al posizionamento o parcheggio.