You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Ora tutto in un unico dispositivo RFID!

Ora tutto in un unico dispositivo RFID!

Dispositivo compatto di scrittura/lettura RFID con antenna HF RFID integrata, analisi e interfaccia CANopen per l'affidabile identificazione di TAG

  • Identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
  • Corpo robusto per tecnica di assemblaggio, alimentazione e movimentazione
  • Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
  • Grado di protezione IP 67 e IP 69K per applicazioni in condizioni critiche

Installazione e applicazione semplici
L'unità di scrittura/lettura RFID DTC510 non richiede più centraline di controllo. Nel caso di questo dispositivo, infatti, l'antenna HF RFID, l'elettronica e l'interfaccia CANopen sono integrate in un corpo unico. Cablaggi complessi non sono più necessari. Con il file EDS corrispondente è garantita un'integrazione semplice in sistemi di controllo superiori con master CANopen. La superficie attiva dell'antenna può essere orientata in cinque direzioni di rilevamento differenti. Ciò significa che non ci sono limiti per un'installazione meccanica. Le tipiche applicazioni sono la tracciabilità del prodotto, il controllo del flusso di materiale e la rintracciabilità. Il corpo robusto con grado di protezione IP 67 e IP 69K consente inoltre un utilizzo diretto in ambienti industriali con condizioni critiche.

Esempi di applicazione

Tracciabilità del prodotto
Nel controllo della produzione, l'unità DTC510 è in grado di salvare ad esempio il numero del portapezzo sui TAG. Ciò garantisce che il prodotto giusto si trovi sul posto giusto al momento giusto.

Controllo del flusso di materiale
Il sistema RFID è in grado di determinare facilmente se il materiale corretto è disponibile al momento giusto nella posizione adeguata e nella quantità e qualità desiderate.

Rintracciabilità
Si tratta di uno strumento importante per il controllo e l'ottimizzazione della produzione. RFID e DTC510 forniscono i dati che vengono inviati ad un controller o una base dati.