Ottimizzazione di processi logistici
Semplice depallettizzazione di colli con la stessa forma
- Depallettizzazione di uno strato completo o di singoli colli
- Rilevamento di interfalda attivabile
- Verifica di eventuali colli rimanenti per pallet
- Protezione da collisioni integrata
- Calibrazione automatica delle coordinate della telecamera e del robot
- Economico ed ergonomico
Ottimizzazione di processi logistici
La depallettizzazione automatica di colli con la stessa forma, ad es. scatoloni, cassette, imballaggi o contenitori della stessa dimensione, ottimizza i processi logistici tramite caricamento dinamico. Il sensore 3D rileva carichi spostati e compensa errori di posizionamento con i sistemi di depallettizzazione. L'indicazione della posizione consente una depallettizzazione completamente automatica di tutti gli strati o di singoli colli, indipendentemente dal modello di pallettizzazione. Oltre ai dati per il comando del robot, l'interfaccia di processo Ethernet fornisce informazioni per il software di gestione del materiale e del magazzino. I sistemi di depallettizzazione automatica provvedono ad un aumento importante della prestazione con strumenti di lavoro economici e riducono l'onere del personale grazie ad ambienti di lavoro ottimizzati dal punto di vista ergonomico.