Trasmettitori di pressione per applicazioni igieniche
Elevata precisione e migliore idoneità per tutte le applicazioni comuni nell'industria alimentare
- Precisione: 0,2
- Cella di misura capacitiva in ceramica resistente a sovraccarico con buona stabilità nel tempo.
- Certificato di fabbrica gratuito come download.
- Dado esagonale posteriore per un semplice montaggio in serbatoi con pareti doppie e fori ciechi.
- Calibrazione del punto zero tramite pulsante teach o IO-Link
Elevata precisione
Il nuovo trasmettitore di pressione PM ha una precisione totale di 0,2%. Peraltro è stata notevolmente migliorata la compensazione della temperatura in caso di rapide variazioni termiche (es. in processi CIP/SIP). Il sensore è quindi adatto a tutte le comuni applicazioni dell'industria alimentare.
Certificato di fabbrica gratuito
Per ogni sensore di pressione PM è disponibile un certificato di fabbrica gratuito da scaricare da www.factory-certificate.ifm. Un accesso semplice alla documentazione è così garantito anche dopo l'acquisto del sensore.
Adattatori flessibili
ifm fornisce tutti i raccordi a processo comuni (es. adattatori a saldare, Tri Clamp, Varivent ecc.) come accessori per l'adattatore filettato con guarnizione conica G1 e Aseptoflex Vario G1 del sensore di pressione PM.