You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Ampliamento di reti AS-i fino a 1000 m.

Ampliamento di reti AS-i fino a 1000 m.

Ripetitore con campo di temperatura -25…70 °C per il montaggio anche in piccoli quadri elettrici e con lunga durata d'uso

  • Campo di temperatura -25...70°C, anche per montaggio in piccoli quadri elettrici
  • Terminazione del bus passiva integrata
  • Prestazioni affidabili a lungo termine in condizioni difficili
  • Rapido trasferimento dei dati per Safety at Work
  • LED di diagnosi ben visibili
  • Morsetti estraibili

Funzionamento
I ripetitori sono utilizzati con AS-i per prolungare la linea da 100 a 200 m. Grazie alla separazione elettrica, i segmenti del bus possono essere alimentati con tensione in modo indipendente l'uno dall'altro. Le 62 unità possibili vengono così alimentate da una corrente totale più elevata; i cali di tensione diminuiscono.

Caratteristiche del prodotto
Questo innovativo prodotto è stato dotato di un nuovo corpo SmartLine. Mentre i ripetitori tradizionali hanno per lo più un campo di temperatura da 0...55 °C, il nuovo dispositivo di ifm funziona con affidabilità su un range più ampio da -25...70 °C. L'intervallo di temperature operative migliorato rende il nuovo ripetitore più affidabile, facendo così risparmiare tempo e costi. Un'altra caratteristica nuova è la terminazione del bus passiva integrata.