You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso meccatronici, specifici per oli

Sensori di flusso meccatronici, specifici per oli

Valori letti esatti grazie alla specifica taratura con olio per portate fino a 200 l/min e alla misurazione e taratura integrata della temperatura

  • Ideali per olio, con i migliori risultati di misura
  • Portate fino a 200 l/min
  • Misurazione e compensazione integrata della temperatura
  • Alta resistenza a pressioni fino a 100 bar
  • Trasferimento del valore senza perdite dovute a conversione e semplice configurazione tramite IO-Link
  • Tratti di tubazione lineare a monte e a valle non sono necessari

Numerose applicazioni
Le diverse tipologie di fluidi richiedono diverse caratteristiche del sensore. Con il nuovo sensore di flusso meccatronico, concepito appositamente per oli, ifm fornisce la combinazione perfetta di precisione, rapidità e capacità di adeguamento all'applicazione. Questo aumenta notevolmente anche il rendimento.
Elevate prestazioni
Grazie ad una complessa taratura già durante la produzione e l'utilizzo di parti meccaniche specifiche per olio, il nuovo sensore non fornisce soltanto valori esatti per la curva dell'olio selezionata, ma è anche provvisto di una compensazione della temperatura integrata. ifm realizza dispositivi specifici per le diverse viscosità dell'olio come ad es. per l'industria aeronautica.

Prodotti