Valori di processo dei sensori IO-Link, ben in vista
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-process-e30443-2240x1260-01.jpg?v=-968706525)
Maggior trasparenza nell'impianto e informazioni di servizio in loco
- Visualizzazione di tutti i valori di processo dei sensori collegati al master
- Ricerca automatica dei valori di processo, plug & play
- Visualizzazione dei preferiti impostabile per quattro valori di processo
- Impostazione dell'indirizzo IP del master IO-Link
- Supporta master IO-Link di ifm con 4 e 8 porte
Valori di processo ben in vista
Il display è la scelta ideale per visualizzare i valori di processo per i sensori che non hanno un display o quelli che sono installati in punti difficilmente accessibili o non visibili per via del tipo di applicazione. In questo modo, i sensori potranno essere montati nella posizione ideale permettendo comunque la visualizzazione dei dati.
plug & play
Il Master Display IO-Link E30443 viene collegato semplicemente ad una porta di un master IO-Link di ifm con 4 o 8 porte. Il display rileva i sensori collegati allo stesso master e visualizza il valore di processo principale delle prime quattro porte.
Tramite i pulsanti è possibile visualizzare anche ogni sensore e i rispettivi valori di processo singolarmente. Una visualizzazione dei preferiti può essere inoltre creata con i valori di processo desiderati. Per di più, l'utente può configurare il display e l'indirizzo IP del master in modo semplice e sicuro.