Sistema RFID HF completo con corpo compatto
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Potente sistema RFID per distanze più grandi, con web server integrato per configurazione, diagnostica e monitoraggio
- Web server integrato per configurazione, diagnostica e monitoraggio
- Interfaccia bus di campo per PROFINET, Ethernet/IP o TCP/IP
- LED per diagnostica e stato
- Portata e potenza di emissione impostabili
- Sistema RFID HF 13,56 MHz secondo ISO 15693
Efficiente RFID per il processo di produzione
I dispositivi compatti DTE60x trovano impiego in tutti quegli impianti in cui è necessaria una lettura/scrittura da grande distanza. Grazie alle nuove impostazioni ottimizzate, è possibile leggere e scrivere molti dati in breve tempo. Ciò consente un notevole risparmio di tempo in tipiche applicazioni come ad es. la tracciabilità del prodotto durante il processo produttivo oppure la memorizzazione dei dati di produzione o dei parametri di qualità. I nuovi dispositivi compatti DTE60x semplificano l'installazione poiché l'antenna, la centralina di controllo e l'interfaccia bus di campo si trovano integrate in un unico corpo compatto, adatto alle applicazioni industriali.
Vantaggi della soluzione RFID HF di ifm
Semplice integrazione
I dati sul dispositivo RFID sono accessibili, in modo rapido e semplice, tramite moduli funzionali ma anche direttamente tramite l'immagine di processo del sistema di controllo. Per i sistemi di controllo standard, ad es. Siemens, Schneider, Allen Bradley oppure Omron, vengono forniti dei moduli funzionali.
Web server integrato
Le unità di scrittura e lettura hanno un web server integrato. Da un indirizzo http, l'utente può accedere a tutte le funzioni del prodotto.
Adatto ad applicazioni industriali
Il corpo robusto con grado di protezione IP 67 consente un utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche.
Ulteriori ingressi digitali
Il dispositivo ha due ingressi e uscite digitali supplementari, ad es. per il comando di una torretta di segnalazione.
LED di stato
Una barra LED con 5 segmenti indica il valore RSSI (intensità di segnale) in modo da rilevare la distanza del TAG.
Varianti con diverse interfacce
DTE604 con TCP/IP
Il dispositivo RFID compatto è ideale per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non hanno un'interfaccia standard del bus di campo.
DTE601 con PROFINET
Il dispositivo è pensato in particolare per i clienti che usano un sistema di controllo Siemens.
DTE602 con EtherNet/IP
Questa versione è ideale per i clienti che utilizzano sistemi di controllo della Schneider Electric o della Rockwell Automation.
Tutti i dispositivi hanno uno Switch integrato per il collegamento diretto di altri dispositivi.