Sistema RFID UHF con antenna integrata e portata elevata
Con web server integrato per configurazione, diagnostica e monitoraggio e interfaccia TCP/IP; portata fino a 3 m impostabile per diversi transponder
- Web server integrato per configurazione, diagnostica e monitoraggio
- Integrazione in sistemi informatici tramite interfaccia TCP/IP
- Portata fino a 3 m impostabile per diversi transponder
- Nessuna influenza dovuta al montaggio dell'antenna in presenza di metallo.
- Sistema RFID UHF EPC Global – Gen2, ISO/IEC 18000-63
Soluzione RFID con grande portata
Il sistema RFID UHF compatto è ideale per applicazioni che richiedono portate elevate. È molto pratico poiché la centralina di controllo e l'antenna sono integrate in un unico corpo compatto. Ciò richiede meno spazio e semplifica l'installazione. Nella logistica dei materiali, ad esempio, il dispositivo può determinare se il materiale giusto è disponibile nella quantità sufficiente per l'ordine di produzione. Il sistema può essere così installato per controllare l'ingresso e l'uscita di materiale in magazzini con scaffalature industriali. Il dispositivo trova impiego anche nel sistema di controllo dell'impianto. Legge i parametri specifici della macchina dal TAG applicato sul prodotto. Questo adeguamento individuale della macchina consente di aumentare la produttività e ridurre i fermi macchina.
Vantaggi della soluzione RFID UHF di ifm
Robusto e ampliabile
L'antenna, la centralina di controllo e l'interfaccia TCP/IP sono integrate in un unico corpo compatto e robusto, con grado di protezione IP 67 / IP 69K . Il sistema è così adatto per essere utilizzato in ambienti industriali critici.
Potente antenna
L'antenna interna con polarizzazione circolare consente di installare il dispositivo in alloggiamenti di metallo senza che ne venga influenzata la ricezione.
Web server integrato
Le unità di scrittura e lettura hanno un web server integrato. Da un indirizzo http, l'utente può accedere a tutte le funzioni del prodotto.
Interfaccia universale
Il dispositivo RFID UHF compatto è ideale per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non hanno un'interfaccia standard del bus di campo.
Ulteriori ingressi digitali
Il dispositivo ha due ingressi e uscite digitali supplementari, ad es. per il comando di una torretta di segnalazione.
LED di stato
Una barra LED con 5 segmenti indica il valore RSSI (intensità di segnale) in modo da rilevare la distanza del TAG.
Applicazioni
Il dispositivo compatto DT804 è ideale per applicazioni nel settore Track and Trace e Tracciabilità, ad es.:
- Tracciabilità del prodotto
- Controllo dell'ingresso
- gestione delle attività
- Tracciabilità del materiale
- Stazioni di assemblaggio
I vantaggi:
- Aumento della produttività
- Puntualità della consegna
- Controllo della movimentazione di materiale
- Prevenzione di fermi macchina
- Aumento dell'affidabilità