Encoder multigiro IO-Link per non perdere l'orientamento
- Rilevamento della posizione assoluta anche in assenza di corrente
- Impostazione diretta del valore senza necessità di un PLC per un preciso posizionamento
- Montaggio flessibile grazie al connettore M12 orientabile con LED integrato
Un vantaggio in più con IO-Link
- Misurazione della durata dei cuscinetti per una pianificazione efficiente della manutenzione
- Risoluzione configurabile, per una rapida messa in funzione
Comunicazione del processo in tempo reale
Il nuovo encoder multigiro, con una risoluzione totale di 31 bit, offre un'ampia gamma di grandezze per posizione e velocità. Grazie alla robusta tecnologia di misurazione senza batterie, il sensore rileva i movimenti anche se la macchina è spenta. L'ingresso e l'uscita digitale permettono la comunicazione del processo in tempo reale. I sensori di posizione possono segnalare le posizioni direttamente all'encoder senza ricorrere al PLC. Ciò elimina scostamenti temporali e meccanici.
Impianto sempre sotto controllo per una manutenzione secondo necessità
Per una manutenzione secondo necessità, il sensore fornisce anche informazioni su temperatura, attivazioni e disattivazioni, ore operative totali e durata d'uso del cuscinetto. Il controllore di velocità integrato monitora inoltre la velocità dell'albero e garantisce così un'elevata affidabilità dell'impianto.