Meglio senza galleggiante: misurazione capacitiva del livello, senza manutenzione
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c20d681a11de3a4c88a76a5494225010/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LI513-2240x1260-01.jpg)
- Ottimizzato per applicazioni in oleodinamica e con lubrorefrigeranti
- Non è necessaria alcuna manutenzione in quanto privo di parti meccaniche
- Taratura e regolazione della funzione di uscita tramite pulsante Teach induttivo
Performance migliori grazie a IO-Link
- 2 uscite di commutazione definibili sul tipo di fluido e su temperatura)
- Regolabile su diversi fluidi (es. acqua/olio)
Sensore di livello puntuale capacitivo LI
Completamente privo di parti mobili, il sensore di livello LI misura fluidi come olio o acqua in modo affidabile e senza manutenzione. Non viene influenzato dallo sporco che invece intasa letteralmente i sensori con funzionamento meccanico e neanche dalla temperatura dell’acqua fino a 85° C. A proposito di temperatura: grazie alla seconda uscita di commutazione, il suo valore di misura può essere utilizzato, insieme al livello, per il controllo del processo. In alternativa, è possibile monitorare il livello di due fluidi differenti. Con l’impostazione di fabbrica, il sensore LI può essere semplicemente immerso in acqua fredda (o calda). Grazie al pulsante Teach induttivo o alla parametrizzazione IO-Link è possibile eseguire altre configurazioni del sensore in breve tempo.
Il sensore LI è meglio di qualsiasi alternativa a galleggiante anche e soprattutto perché non ci sono parti mobili.
Perché LI513?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Non soggetti a manutenzione | plug & play | Un sensore con due valori di misura e due uscite di commutazione | Due fluidi differenti |
Nessuna manutenzione, in quanto privo di parti mobili | Subito pronto per l'uso in fluidi a base d'acqua | Livello con monitoraggio della temperatura integrato | Riconoscimento affidabile del prodotto, differenziazione di olio e acqua |
Monitoraggio del livello puntuale di lubrorefrigeranti
Obiettivo
- Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale, ad es. utilizzo come protezione antitracimazione
Vantaggi
- Monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di misura capacitiva
- Semplice regolazione tramite pulsante induttivo integrato o tramite software
- Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
- Utilizzabile in un ampio campo di temperatura
Monitoraggio del livello puntuale di olio idraulico
Applicazione
- Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale di olio idraulico
Vantaggi
- Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
- Monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di misura capacitiva
- Privo di parti meccaniche
- Semplice regolazione tramite pulsante induttivo integrato o tramite software
Sostituzione di sensori a galleggiante
Vantaggi
Senza parti mobili che possano bloccarsi o incepparsi. I costi di manutenzione si riducono e l’affidabilità dell’impianto aumenta. Funziona anche quando è sporco o in presenza di schiuma. Installazione variabile
Il sensore LI è disponibile in quattro diverse lunghezze
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Valore aggiunto con IO-Link
![]() |
Regolabile in modo flessibile Configurazione libera delle uscite di commutazione |
![]() |
Altre capacità Misurazione capacitiva del livello capacitiva e anche della temperatura tramite IO-Link |
![]() |
Processi trasparenti Tracciabilità e tendenza dei cambiamenti nel fluido per una manutenzione condizionale (CBM) |
![]() |
Affidabile Messa in servizio semplificata grazie alla memorizzazione dei dati nel master |
![]() |
Orientato a soluzioni Soluzioni complete per la tua applicazione |