PMD Profiler
Controllo della qualità tramite profilo
La qualità finale di un prodotto è definita dalla miglior corrispondenza tra l'oggetto di riferimento e la sua realizzazione in ogni singola fase produttiva. Sembra complicato? Non lo sarà più, promesso! Il profiler PMD è la soluzione per tutte le questioni complicate riguardanti il controllo della qualità in linea. Pronto all'uso in pochi minuti, il sensore ottico rileva il profilo di un oggetto tramite scansione laser e riconosce, già a partire da una differenza di 0,5 mm, se i componenti, il montaggio, la fresatura o l'alesaggio differiscono dal profilo nominale. In altre parole, i vostri prodotti saranno realizzati in futuro passo per passo, con la massima qualità. In modo sicuro e semplice.
Perché il profiler PMD?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Messa in funzione in pochi minuti | Indipendente dalla distanza | Immunità a luce esterna | Analisi degli errori più semplice con IO Link |
Rapida installazione con connettore M12 standard e senza software | Elevata tolleranza nel posizionamento di oggetti | Schermature o illuminazione esterna non sono necessarie | Visualizzazione opzionale del profilo tramite software, per l'analisi dei pezzi non accettabili |
Selezione e orientamento
Applicazioni a prova di errore
- Distinguere pezzi pressoché identici
- Rilevare ed eliminare in modo sicuro i pezzi non accettabili
- Verificare la posizione corretta degli oggetti nel corso del processo
Vantaggi
- Rilevare ed eliminare tempestivamente le fonti di errore
- Ridurre a lungo termine la percentuale di prodotti difettosi
- Evitare danni conseguenti dovuti al montaggio di pezzi non corretti
Montaggio corretto
Tecnica di montaggio
- Controllo del corretto montaggio dei pezzi
- Montaggio corretto ad es. di anelli di tenuta o della profondità di avvitamento delle viti
Vantaggi
- Rilevare e, se necessario, adeguare i componenti incompleti
- Regolare o eliminare i componenti montati in modo errato
- Prevenire perdite o instabilità
Controllo delle fessure
Controllo delle fessure
- Verificare se le chiusure sono bloccate
- Focalizzare il confronto del profilo su una sezione di profilo rilevante
Vantaggi
- Rilevare e, se necessario, modificare i componenti non montati correttamente
Controllo della lavorazione
Verificare le fasi di lavorazione
- Distinguere pezzi lavorati e non lavorati tramite il profilo
Vantaggi
- La struttura della superficie consente di risalire ad eventuali anomalie nell'impianto (es. pezzi non lavorati a causa di un errore della macchina)
Miglior qualità del prodotto ed efficienza produttiva con il profiler PMD
![]() |
Ridurre al minimo le operazioni e i costi di installazione Soluzione plug & play per la messa in funzione in pochi semplici passaggi |
![]() |
Ottimizzare la qualità del prodotto Garantire il montaggio e la lavorazione corretti |
![]() |
Maggiore efficienza della produzione Il controllo qualità in linea evita complicazioni nella linea produttiva |
![]() |
Ridurre in modo permanente la percentuale di prodotti difettosi Rilevare ed eliminare tempestivamente le fonti di errore |