Accelerare il riconoscimento dei pallet utilizzando una telecamera 3D
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2a5e4ebdd98d344aadbe97439d0e54bc/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O3DP01-2240x1260-01.jpg)
- Per tutti i pallet standard con due vani di inforcamento
- Precisione della posizione di ±1 cm
- Portate fino a 4 m; tempo di rilevamento < 1 s
- Comunicazione tramite Ethernet o CAN
- Supportato su GitHub
Potente
Il Pallet Detection System (PDS) è una soluzione software collaudata per il rilevamento più veloce, completamente automatico e indipendente dalla posizione di tutti i tipi di pallet standard con due vani di inforcamento. In combinazione con la telecamera O3D, la posizione del pallet viene rilevata in modo estremamente rapido e preciso. Ciò consente di ridurre significativamente il tempo di ciclo totale per il rilevamento dei pallet in veicoli autonomi e semi-autonomi di movimentazione.
Efficiente
Anche in condizioni ambientali avverse, la sofisticata soluzione software guida la forca del carrello elevatore in modo rapido e preciso a destinazione utilizzando la nuvola di punti 3D della telecamera ToF. Il sistema di riconoscimento dei pallet migliora le prestazioni dei veicoli autonomi e semi-autonomi aumentando la velocità di riconoscimento della posizione del pallet senza compromettere l'elevata precisione.