You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Gestione e monitoraggio remoti di parco macchine e flotte

Gestione e monitoraggio remoti di parco macchine e flotte

  • Collegamento diretto dal centro di controllo alla macchina in loco
  • Hardware e soluzione cloud compatibili tra loro per una facile e rapida implementazione
  • Miglioramento della logistica di servizio grazie alla diagnosi in tempo reale
  • Valutazione dei dati veicolo e conseguente ottimizzazione del parco macchine

mobileIoT Suite: gestione e servizi
Con mobileIoT Suite è possibile tenere sempre sotto controllo il proprio parco macchine e il suo stato di funzionamento. Ciò consente di reagire tempestivamente in caso di necessità di manutenzione. Il sistema è adatto sia per le società di noleggio di parchi macchine che per gli OEM che vogliono aggiungere valore fornendo servizi di manutenzione post-vendita di alta precisione. Anche gli adattamenti alle mutevoli esigenze del cliente, come la configurazione di una macchina, possono essere implementati in pochissimo tempo.

mobileIoT DataPortal
mobileIoT DataPortal è il punto di convergenza di tutte le informazioni rilevanti sulle vostre macchine. Create report e adattate i vostri dashboard o quelli dei vostri clienti. Gli strumenti di analisi e le cronologie dei dati vi aiutano a prevedere le condizioni delle vostre macchine, a pianificare la manutenzione in tempo utile e quindi a prevenire costosi guasti alle macchine.

La gestione remota delle macchine richiede un hardware che trasferisca i dati nel cloud:

CR3145 – mobileData
Il dispositivo è collegato al CAN-bus. Se la funzionalità cloud è attivata, le informazioni comunicate via CAN-bus vengono trasferite al cloud attraverso la modalità CANmonitor.

Specifiche del dispositivo:

  • Modem 3G (GSM / GPRS / Edge / UMTS / HSDPA)
  • Antenne radio interne e GNSS
  • GPS / GLONASS (fino a 56 canali)
  • Interfaccia CAN
  • Giroscopio e sensore di accelerazione
  • IP 67
  • Alimentazione: da 6 a 32 V DC
  • Marchio CE, E1 e FCC

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Questo dispositivo, simile al CR3145, permette una facile connessione tra la macchina e il cloud. A parte questo, il CR3150 consente una connessione OTA in tempo reale al vostro CAN-bus o anche direttamente al vostro sistema di controllo.

Specifiche del dispositivo come CR3145, in più:

  • 2a interfaccia CAN-bus
  • Interfaccia WLAN e Bluetooth con antenne interne
  • Collegamento OTA in tempo reale alla macchina
  • Aggiornamento del firmware e del software tramite WLAN/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7 utilizza la tecnologia radio di nuova generazione e consente alle macchine di collegarsi alle reti 4G all'interno dell'UE o dell'America.

Specifiche del dispositivo come CR3150, in più:

  • Modem 4G (dipendente dalla regione)
  • Antenne esterne per radio e GPS
  • Memoria interna più grande per l'aggiornamento della macchina
  • Aggiornamento del firmware e del software tramite il collegamento radio

Prodotti