You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Robusta telecamera O2M per macchine mobili

Robusta telecamera O2M per macchine mobili

  • Design completamente incapsulato con IP 67 / IP 69K
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni
  • Riscaldamento delle lenti controllato in temperatura
  • Regolazione automatica della luminosità
  • Certificazione E4

Telecamere universali per applicazioni gravose
Il controllo delle aree di manovra e il monitoraggio della retromarcia stanno diventando sempre più importanti nel campo delle macchine mobili. Il sistema di telecamere O2M con uscita video analogica (PAL) è progettato per l'uso nelle condizioni più difficili grazie al suo design a tenuta di pressione e ad una sensibilità alla luce < 0,05 lux.

Il nuovo sistema di telecamere O2M può essere collegato direttamente ai moduli PDM360 con display grafico a colori e interfaccia analogica. Ciò significa che il modulo con display può essere utilizzato per visualizzare le informazioni della macchina e le immagini di un massimo di due telecamere contemporaneamente. Non è quindi necessario un monitor separato.

Inoltre, il monitor E2M231 o E2M232 può essere collegato anche tramite "plug & play".