Sistema di allarme collisione 3D per macchine mobili
- Robusto sistema di assistenza alla guida per il rilevamento di ostacoli sul percorso
- Rilevamento in tempo reale di riflettori, ad es. persone che indossano giubbotti rifrangenti
- Avviso tempestivo di situazioni potenzialmente pericolose per il conducente
- Ideale per il retrofitting
- Application Package "Ready to start" con semplice messa in servizio
Facile retrofitting per l'assistenza al conducente
Il sistema di allarme collisione 3D si basa sulla consolidata tecnologia dei sensori 3D di ifm. Rileva gli ostacoli con precisione e li visualizza su un monitor tramite un'immagine 2D. In questo modo il conducente è sempre informato sull'attivazione dell'allarme e sull'area da monitorare. I falsi positivi sono quasi impossibili grazie ai potenti algoritmi. Il sistema si configura in modo intuitivo tramite il display di comando in dotazione; non è necessario un PC.
Application Package "Ready to start"
Questo kit contiene tutti i componenti necessari per installare un sistema di allarme anticollisione funzionale su una macchina mobile come un carrello elevatore a forca, una pala gommata, un escavatore, un impilatore a sbraccio o un veicolo da trasporto e metterlo in funzione in pochi minuti.
Funzioni e vantaggi
Evitare incidenti
Con le macchine mobili succede spesso di avere zone pericolose con scarsa visibilità intorno al veicolo. Ulteriori rischi di incidenti derivano dalle attività in tempi ristretti o dall'affaticamento dell'operatore della macchina. Il sistema di assistenza alla guida di ifm, che supporta il conducente nel suo lavoro quotidiano, fornisce un rimedio.
Rilevamento attivo di ostacoli
Il sistema di rilevamento attivo degli ostacoli sviluppato da ifm monitora sei zone pericolose intorno al veicolo e avverte il conducente in tempo utile e in modo mirato in caso di collisione imminente. A questo scopo viene utilizzato un sistema 3D ToF (Time of Flight) sviluppato da ifm e affermato sul mercato da molti anni, che riduce al minimo i falsi allarmi fastidiosi grazie ad un algoritmo opportunamente sviluppato. Le avvertenze sono fornite visivamente, acusticamente e sotto forma di icone attraverso il monitor da 7" in dotazione.
Rilevamento speciale di indumenti riflettenti
Grazie ad una speciale classificazione dei materiali riflettenti, ad es. giubbotti o indumenti riflettenti, l'avviso di collisione per le persone può avere la precedenza rispetto a quello per gli oggetti. Questo aumenta la sicurezza delle persone.
Kit di retrofitting per macchine mobili
La particolarità: il sistema di assistenza alla guida viene fornito come Application Package "Ready to start". Contiene tutti i componenti necessari, compresi tutti i cavi e gli accessori di montaggio. Può quindi essere facilmente installato a posteriori su tutte le macchine mobili con alimentazione a 24 V a bordo*.
Semplice configurazione
Dopo il montaggio meccanico del sistema e il cablaggio "plug & play", l'installazione viene effettuata in pochi minuti tramite il display a colori in dotazione. Nel processo di configurazione intuitiva sono necessari solo pochi parametri. Il sistema è quindi pronto per l'uso.
Funzionalità ampliate
Per esigenze particolari, la procedura di configurazione prevede impostazioni avanzate. Sono disponibili anche ingressi e uscite pre-programmati per un'ulteriore spia luminosa, segnalazione acustica, funzionamento in standby o lo stato di standby del sistema.
Ideale per applicazioni robuste
I sensori 3D sono adatti per applicazioni robuste in aree interne ed esterne. Un elevato grado di protezione, resistenza agli urti e alle vibrazioni e un ampio range di temperature soddisfano tutti i requisiti per l'utilizzo su macchine mobili.
*Si prega di contattare il nostro team di tecnici se si dispone di una tensione di bordo diversa.