ecolink M8/M12 per ambienti igienici e bagnati
- Senza alogeni né silicone
- Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili grazie al dado sagomato con elevata aderenza
- Innovativa tecnologia ecolink per garantire un'alta protezione contro l'umidità
- Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
- Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 per ambienti igienici e bagnati dell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto garantiscono un successo a lungo termine. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore fisso nella sua posizione garantendo così un contatto ottimale e duraturo. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente senza problemi. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.