Master IO-Link: collegamento dei sensori al PLC e al mondo IT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-group_al13xx-2240x1260-01px.jpg?v=-56845304)
- Pronto per Industria 4.0 grazie al nuovo IoT Core
- Separazione tra rete di automazione e rete IT
- 4 o 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1.
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON o Powerlink
- Master e dispositivo configurabili con il software moneo configure
Master IO-Link per il mondo dell’automazione e il mondo IT
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al mondo IT. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può essere configurata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono trasferite al mondo IT tramite l’affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.
Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
Il materiale specifico del corpo e l’alto grado di protezione (IP 67 o IP 69K) consentono applicazioni con refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati dell’industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.
Vantaggi per il cliente
Separazione tra rete di automazione e rete IT
L’affidabilità dell’impianto ha la massima priorità. La rete di automazione non deve essere disturbata da fattori esterni, per nessun motivo. Per questo il dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la rete IT da quella di automazione. Ciò significa che le informazioni importanti dei sensori possono essere inviate in modo sicuro al sistema IT e ERP.
Sensori configurabili con moneo configure
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Inoltre, tutti i sensori collegati sono mostrati con i rispettivi parametri. In questo modo, è possibile eseguire la parametrizzazione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da un punto centralizzato.
Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. Si possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link (a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A in totale.
Gli accessori EVC693 o EVF693 possono essere utilizzati per fornire alimentazione ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link. Il cavo può avere una lunghezza fino a 20 m.