- Novità prodotti
- Sensori
- Due volte meglio: sensori induttivi con valore analogico e IO-Link
Due volte meglio: sensori induttivi con valore analogico e IO-Link

- Rilevamento immediato di cambiamenti meccanici tramite misurazione della distanza molto precisa
- Misurazione della distanza e punto di commutazione con un solo dispositivo
Un vantaggio in più con IO-Link
- Utilizzo flessibile grazie a curve analogiche regolabili
- Trasmissione del valore di misura senza perdite tramite IO-Link
- Più funzionalità con piena compatibilità con i dispositivi convenzionali
Preparati per il retrofit degli impianti
I nuovi sensori analogici induttivi possono essere utilizzati nei sistemi esistenti in modo completamente compatibile. Tramite IO-Link possono essere inoltre utilizzate numerose funzioni e informazioni.
Maggiore precisione di misura con IO-Link
Grazie alla comunicazione digitale, si evitano perdite di conversione o interferenze elettromagnetiche. Il campo di rilevamento del sensore può essere liberamente graduato tramite IO-Link consentendo anche la regolazione della curva di avvicinamento. La risoluzione può essere così massimizzata in modo specifico quando è necessario rilevare rapidamente piccole variazioni di distanza, ad esempio causate dai primi stadi di usura. Se collegati a un ERP, i dati digitali possono essere utilizzati per implementare una manutenzione automatizzata in base alle necessità.